Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
O produto pode diferir da imagem

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 1 potential
Artigo Nº 55611
Peso: 0.1 kg
 Comparar produto
5 portas, universal
1 potencial
5 plugues terminais inclusos
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Current per connection max. 8 A
Total current max. 12 A
General data
Test isolation voltage AS-i/Fonte 200 V, Fonte/Fonte 50 V (EN 60664-1)
Protection IP20
Connection Terminais de parafuso: fio único (0.2...2.5 mm²), fio estanhado (0.2...1.5 mm²)
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Dimensions H×W×D 61×25×152 mm
Temperature range -20...+70 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85369010
EAN 4048879050463
eClass 27279219
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovação: UL Registered CA 55611_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered US 55611_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Documento: Guia de instalação 55611_ina_5_12.pdf
  • Download Ficheiros de construção: DXF 55611_dxf_x_a.zip
  • Download Ficheiros de construção: P8 55611_p8_2_30.zip
  • Download Ficheiros de construção: P8 55575_p8_2_50.zip
  • Download Ficheiros de construção: STP 55611_stp_x_a.zip
  • Download Information: China-RoHS EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Information: EU Declaração de Conformidade 55611_18-05.15_ce_z_a.pdf
cURus