Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MASI65 VALVE PLUG PLUG
O produto pode diferir da imagem

MASI65 VALVE PLUG PLUG

1 digital outputs
Artigo Nº 55682
Peso: 0.04 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Saídas digitais
DO1 - 2 A (Form A)
Saída
Número 1 - (31-32)
Conexão OUT 1 (Form A)
Tensão de alimentação 24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2, conexão via cabo AS-i perfilado preto
Corrente por saída max. 2 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)
Corrente total max. 2 A (somente 1 saída ativa)
Dados gerais
Proteção IP67
Faixa de temperatura -20...+70 °C (temp. de armazenamento -20...+70 °C)
Dimensões A×L×P 50×33×66 mm
Dados técnicos
Tensão de rede (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Corrente total (AS-Interface) max. 50 mA
Endereço 1...31 via endereço de porta
Perfil (código IO/ID/ID2) S-3.F.E
Espaç. pinos 18 mm
Diagnóstico
Status da comunicação via LED
Diagnóstico via LED por módulo
Monitoração - sem tensão sim
Dados comerciais
Classificação fiscal 85176200
EAN 4048879050166
eClass 27242604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
Cabos de dadosMostrar todos
Cabos de sensor-actuadorMostrar todos
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 55682_E208739_NMTR8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 55682_5023-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 55682_E205946_NMTR2_ur_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 55682_p8_2_30.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 55680_ina_4_22.pdf
cURus