Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE
O produto pode diferir da imagem

PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE

15.0m PUR-JB 12*0,34+3*0,75
Artigo Nº 27845
Peso: 2.7 kg
 Comparar produto

Acessórios

Você também pode se interessar

6 vias, 5 polos
PUR/PVC
15.0 m
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
Signal per port 2
Total current max. 10 A
General data
Temperature range -20...+80 °C
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Dimensions H×W×D 100.5×54.5×25 mm
Cables
No./diameter of wires 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, gnye, bl)
C-track properties 2 Mio.
Outer Ø 9.8 mm ±5%
Cable number 388
Color (jacket) gray
Jacket Color gray
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Bend radius (fixed) 10× outer Ø
Bend radius (moving) 12× outer Ø
Material (jacket) PUR/PVC
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
LED (green): Power / LED (yellow): (S1/S2)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879062947
eClass 27279219
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos 27842_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 27842_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf