Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MVP12, 8XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE
O produto pode diferir da imagem

MVP12, 8XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 16x0,34+5x0,75, w/o LED's
Artigo Nº 276599
Peso: 1.361 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

8 vias, 5 polos
PUR/PVC
5.0 m
Separação de potencial como opção
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 149.2×50.2×17.2 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Plastic, flame retardant
Signal per port 2
Total current max. 2× 8 A
Cables
No./diameter of wires 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Outer Ø 9.2 mm ±5%
Cable number 374
Color (jacket) gray
Jacket Color gray
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× outer Ø
Bend radius (moving) 12× outer Ø
Material (jacket) PUR/PVC
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85369010
EAN 4048879061636
eClass 27279219
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 276599_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 276599_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
Approvals
Approvals