Você também pode se interessar
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
6 vias, 5 polos
PUR/PVC
15.0 m
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
6 vias, 5 polos
PUR/PVC
15.0 m
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Housing | Plástico, anti-chama |
Protection | IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material | PBT |
Operating current per contact | max. 4 A |
Signal per port | 2 |
Total current | max. 8 A |
Locking of ports | Rosca (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 125×50.2×17 mm |
Cables
Cable number | 388 |
---|---|
No./diameter of wires | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Wire isolation | PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, gnye, bl) |
C-track properties | 2 Mio. |
Jacket Color | cinza |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Outer Ø | 9.8 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 10× Ø externo |
Bend radius (moving) | 12× Ø externo |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Color (jacket) | cinza |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879064477 |
eClass | 27279219 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |