Você também pode se interessar
4 vias, 5 polos
Conector M23, 90°
19 polos usados
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Conector M23, 90°
19 polos usados
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 100×50.2×16.5 mm |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC |
---|---|
Signal per port | 2 |
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 7.5 A |
Locking of ports | Rosca (M12×1 mm) |
Housing | Plástico, anti-chama |
Protection | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879063166 |
eClass | 27279219 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |