Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE
O produto pode diferir da imagem

CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE

Pot.-sep. 20m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
Artigo Nº 8000-88659-4042000
Peso: 5.735 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

para distribuidores 8 vias, 5 polos
potenciais separados
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Technical Data
Housing Plástico, anti-chama
Total current max. 8 A
General data
Temperature range -20...+80 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
Cable number 404
No./diameter of wires 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Jacket Color cinza
Material (jacket) PUR/PVC
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Outer Ø 12.5 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× Ø externo
Bend radius (moving) 12× Ø externo
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879053600
eClass 27143423
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos 8000-84459-3330300_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf