Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE
O produto pode diferir da imagem

CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE

No pot-sep. 20m PUR/PVC 3X0.75+16x0,34
Artigo Nº 8000-88559-3982000
Peso: 3.23 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

para distribuidores 8 vias, 5 polos
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
20.0 m
Technical Data
Housing Plástico, anti-chama
Total current max. 8 A
General data
Temperature range -20...+80 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
Cable number 398
No./diameter of wires 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 2 Mio.
Jacket Color cinza
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 10.0 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Cable identification 398
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Cable weight [g/m] 165,0
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (cabo multi vias classe 5/6)
Diameter (core) 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 22 (0.34 mm²); similar a AWG 19 (0.75 mm²)
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Color/numbering of wires wh, grpk, brgn, ye, whgn, gn, rdbl, vi, grbr, bk, whgr, rd, yebr, pk, whye, gr+bl, br, gnye longitudinally striped
Shield não
Material (jacket) PUR/PVC
Shore hardness (jacket) 87 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 10.0 mm ±5%
Color (jacket) cinza
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Nominal voltage U0/U 300/300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+60 °C
Bend radius (fixed) 5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 2 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879053778
eClass 27143423
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos 8000-84459-3330300_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf