Você também pode se interessar
Entradas/saídas digitais
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, A-coded
IO-Link Master V1.12
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, A-coded
IO-Link Master V1.12
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
Entrada
Alimentação do sensor US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 fêmea)/max. 1 A (IO-Link fêmea), protegido contra curto-circuito e sobrecarga |
---|---|
Tipo | para sensores ou chaves mecânicas de 3fios, PNP, IO-Link Devices |
Conexões
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded |
---|---|
Alimentação do sensor-sistema/atuador | 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A |
Portas E/S | M12, 5 polos, A-coded |
Dados gerais
Proteção | IP67 |
---|---|
Método de montagem | Montagem através de 2 furos para parafuso, compatível com toda a linha de módulos de I/O MVK |
Dimensões A×L×P | 39×63×225 mm |
Faixa de temperatura | -25...+55 °C (temp. de armazenamento -25...+70 °C) |
IO-Link
IO-Link | 4× Master |
---|---|
Modos de Operação | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Parâmetros de transferência | 32 Byte (via IO-Link port) |
Port Class | Class B (não separado galvanicamente) |
Specification | IO-Link Master V1.12 |
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
---|---|
Shared Device/Input | sim, para 2 controles |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
Endereço | DCP |
Saída
Alimentação atuador UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Corrente por saída | max. 1.6 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga) |
Carga resist. | 10 W |
Parametrização
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X1, X3, X5, X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X1, X3, X5, X7) |
Diagnóstico
Status da comunicação | via LED |
---|---|
Diagnóstico via LED | por módulo e canal |
Diagnóstico via rede | por módulo e canal |
Monitoração - sobtensão | sim |
Monitoração - sem tensão | sim |
Curto-circuito e sobrecarga | sim |
Advertência atuador | por canal via LED e barramento |
Ruptura do cabo | por porta |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85389099 |
---|---|
EAN | 4048879585477 |
eClass | 27242604 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |