Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Inductive coupler IO-Link V1.1 secondary cable with female M12 M30
O produto pode diferir da imagem

Inductive coupler IO-Link V1.1 secondary cable with female M12 M30

Port Class A
Artigo Nº 59451
Peso: 0.234 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4 polos)
Cabo de conexão 0.3 m
IO-Link V1.1
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
General data
Protection IP67/IP68
Material (housing) Latão, cromado
Labeling Marcado a laser
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 30×30×76.4 mm
Technical Data
Nominal distance 0...7 mm (prim./sec.)
Standby power (coupled) 4 W
Standby power (uncoupled) 1 W
Start-/coupling time 10 ms
Standby time 160 ms
Short-circuit protection sim
Invers-polarity protection sim
Rotation 1250 rpm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Operating modes COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Connections
IO-Link M12 (fêmea) 4 polos, A-coded
Output (sec.)
Operating voltage 24 V DC ±10%
Output current 500 mA
Highest current 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms)
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED sim
Dados comerciais
Classificação fiscal 85389099
EAN 4048879678315
eClass 27242604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 59451_11-06.18_ce_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 59451_p8_2_10.zip
  • Download Arquivos de desenhos 59451_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 59451_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 59450_ina_2_12.pdf
  • Download Manuais 59450_hdb_x_14.zip
IO-Link