Você também pode se interessar
Módulo de extensão
Saídas digitais
DO4 - (E)
Saídas digitais
DO4 - (E)
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Connection | 4 × bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | 0...+60 °C (temp. de armazenamento -25...+70 °C) |
Dimensions H×W×D | 109×12.9×76.5 mm |
Output
Actuator supply UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A |
---|---|
Switching current per output | max. 0.5 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga) |
Galvanic isolation | 500 V DC entre saídas e comunicação interna |
Lamp load | 5 W |
Output delay time | 175 ns |
Internal communication
Module supply | via sistema conexão |
---|---|
Current consumption | max. 55 mA |
Diagnostic
Communication status | via LED |
---|---|
Diagnostic via LED | por módulo e canal |
Diagnostic via BUS | por módulo |
Monitoring - under voltage | sim |
Monitoring - no voltage | não |
Short-circuit and overload | sim |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85389099 |
---|---|
EAN | 4048879424479 |
eClass | 27242604 |
País de origem | TH |
Quantidade por embalagem | 1 |