Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI4
O produto pode diferir da imagem

CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI4

4x24VDC NPN
Artigo Nº 57242
Peso: 0.065 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Módulo de extensão
DI4 - (E) NPN
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Protection IP20
Connection Spring clamp plug-in terminals: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per module
Type NPN (EN 61131-2)
Galvanic isolation 500 V DC between inputs and internal communication
Input filter 3 ms
Internal communication
Current consumption max. 65 mA
Module supply via system connection
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage no
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85389099
EAN 4048879423717
eClass 27242604
País de origem TH
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 57242_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 57242_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 57242_4728-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 57120_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 57242_p8_2_21.zip
  • Download Arquivos de desenhos 57120_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Manuais 57220_hdb_x_12.zip
  • Download Material informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software e driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
Approvals