Você também pode se interessar
Régua de potencial
Colorido
Colorido
Technical Data
Operating voltage | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Total current | max. 10 A |
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Connection | Bornes mola: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Dimensions H×W×D | 70×56×32.5 mm |
Temperature range | 0...+55 °C (temp. de armazenamento -40...+85 °C) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879327589 |
eClass | 27141106 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |