SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 24VAC/DC
Artigo Nº | 26524 |
Peso: | 0.024 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
24 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Dados tecnicos
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 24 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 70 V |
Input voltage DC min. | 24 V |
Input voltage DC max. | 70 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 36 mm |
---|---|
Width | 36 mm |
Depth | 10,2 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 70 °C |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Classificação fiscal | 85363010 |
GTIN | 4048879017534 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Screwdriver ----