Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RMMDAH-CTL 11/24 OUTPUT RELAY WITH TOGGLE SWITCH
O produto pode diferir da imagem

RMMDAH-CTL 11/24 OUTPUT RELAY WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Artigo Nº 51153
Produto alternativo:    51152
Peso: 0.36 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NA
8 A
24 V DC
Saída de alarme CTL
com jumper no negativo
Terminais de parafuso
Entrada
Tensão de conexão - corrente 24 V DC (19.2...30 V DC) - 16 mA
Jumper (fornecido) Art-No. 90960
Display LED LED (verm.)
Categoria de utilização
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dados gerais
Vida mecânica/elétrica 30 000 000 chaveamentos/depende da carga
Tensão de isolamento de teste 4.0 kV
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Faixa de temperatura -20...+50 °C
Dimensões A×L×P 82×12×82 mm
Saída
Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC
Corrente por saída max. 8 A; CTL: 10 mA
Mín. Corrente de carga 100 mA
Potência (depende da tensão) max. 2000 VA/240 W
Frequência chaveamento max. 15 Hz
Material do contato Ag Ni
Tempo de acionam./desacionam./rebatim. 10/10/2 ms
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027717
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51153_1199-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf