Você também pode se interessar
4 vias, 5 polos
PUR/PVC
10.0 m
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
PUR/PVC
10.0 m
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
Layout contatos
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
Display LED | LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2) |
Cabos
Número do cabo | 363 |
---|---|
No./diâmetro dos fios | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Isolação do fio | PVC |
Esteira Porta Cabos | 2 Mio. |
Cor da capa | cinza |
Material (capa) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Ø externo | 8.1 mm ±5% |
Raio de curvatura (móvel) | 10× Ø externo |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -5...+70 °C |
Identificação do cabo | 363 |
Tipo do cabo | 2 (PUR/PVC) |
Aprovação (cabo) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Peso do cabo [L/m] | 115,5 |
Material (fio) | Fio de cobre, malha |
Resistor (núcleo) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Fio único Ø (núcleo) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Construção (núcleo) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (cabo multi vias classe 5) |
Diâmetro (núcleo) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | similar a AWG 22 (0.34 mm²); similar a AWG 18 (0.75 mm²) |
Material (isolamento do fio) | PVC |
Propriedade do material (isolamento do fio) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Rigidez (isolamento do fio) | 43 ±5 D |
Ø do fio incluindo a isolação | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Cor/numeração de fios | wh, ye, gr, grpk, rdbl, gn, whgn, brgn+bl, br, gnye longitudinally striped |
Blindagem | não |
Material (capa) | PUR/PVC |
Rigidez (capa) | 87 ±5 A |
Ø externo (capa) | 8.1 mm ±5% |
Cor (capa) | cinza |
resistência química | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404) |
Tensão nominal | U0/U 300/300 V AC |
Tensão de teste | 2000 V AC |
Carga | para DIN VDE 0298-4 |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -5...+70 °C |
Raio de curvatura (fixo) | 5× Ø externo |
Raio de curvatura (móvel) | 10× Ø externo |
Número de ciclos (esteira porta cabos) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) | max. 5 m (horizontal) |
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) | max. 2 m/s |
Aceleração (esteira porta cabos) | max. 10 m/s² |
Dados técnicos
Tensão operacional | 24 V DC |
---|---|
Corrente operacional por contato | max. 4 A |
Corrente total | max. 10 A |
Sinal por porta | 2 |
Tipo de conexão | Rosca (M12×1 mm) |
Dados gerais
Dimensões A×L×P | 82×54.5×25 mm |
---|---|
Proteção | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Faixa de temperatura | -20...+80 °C |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879062992 |
eClass | 27279219 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |