Você também pode se interessar
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
8 vias, 5 polos
PUR/PVC
potenciais separados
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
8 vias, 5 polos
PUR/PVC
potenciais separados
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Layout contatos
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
Display LED | LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2) |
Dados gerais
Faixa de temperatura | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensões A×L×P | 150×50.2×17 mm |
Cabos
Número do cabo | 404 |
---|---|
No./diâmetro dos fios | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Isolação do fio | PVC |
Esteira Porta Cabos | 1.5 Mio. |
Cor da capa | cinza |
Material (capa) | PUR/PVC |
Material (fio) | Fio de cobre, malha |
Resistor (núcleo) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø externo | 12.5 mm ±5% |
Raio de curvatura (fixo) | 10× Ø externo |
Raio de curvatura (móvel) | 12× Ø externo |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -30...+80 °C |
Dados técnicos
Tensão operacional | 24 V DC ±25% |
---|---|
Caixa | Plástico, anti-chama |
Proteção | IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material | PBT |
Sinal por porta | 2 |
Corrente operacional por contato | max. 4 A |
Corrente total | max. 2× 8 A |
Tipo de conexão | Rosca (M12×1 mm) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879064200 |
eClass | 27279219 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |