Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
O produto pode diferir da imagem

MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

3.0m PUR/PVC 16x0,34+5x0,75
Artigo Nº 27081
Peso: 0.9 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
8 vias, 5 polos
PUR/PVC
potenciais separados
com LED para sinais digitais PNP 24 V DC
Layout contatos
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Display LED LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2)
Cabos
Número do cabo 404
No./diâmetro dos fios 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolação do fio PVC
Esteira Porta Cabos 1.5 Mio.
Cor da capa cinza
Material (capa) PUR/PVC
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø externo 12.5 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 12× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -30...+80 °C
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V DC ±25%
Caixa Plástico, anti-chama
Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material PBT
Corrente operacional por contato max. 4 A
Sinal por porta 2
Corrente total max. 2× 8 A
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm)
Dados gerais
Faixa de temperatura -20...+80 °C
Dimensões A×L×P 150×50.2×17 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85369010
EAN 4048879064231
eClass 27279219
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 27081_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 27081_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 27775_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 27775_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
cULus