Você também pode se interessar
4 vias, 5 polos
Bornes mola (plug-in)
Separação de potencial como opção
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Bornes mola (plug-in)
Separação de potencial como opção
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Layout contatos
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
Display LED | LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2) |
Dados técnicos
Tensão operacional | 24 V DC |
---|---|
Sinal por porta | 2 |
Corrente operacional por contato | max. 4 A |
Conexão | 4 × bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Corrente total | max. 2× 8 A |
Caixa | Plástico, anti-chama |
Proteção | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Tipo de conexão | Rosca (M12×1 mm) |
Dados gerais
Faixa de temperatura | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensões A×L×P | 100×50.2×17 mm |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879063364 |
eClass | 27279219 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |