Você também pode se interessar
8 vias, 5 polos, DIAGNÓSTICO
Conector M23
19 polos usados
Corrente operacional: 2 A por M12 (fêmea)
Conector M23
19 polos usados
Corrente operacional: 2 A por M12 (fêmea)
Layout contatos
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | Porta 1...7: (NA)/(S2); Porta 8: diagnóstico |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
Display LED | LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2)/LED (vermelho): Falha |
Dados gerais
Faixa de temperatura | -20...+60 °C |
---|---|
Dimensões A×L×P | 145×55×21 mm |
Dados técnicos
Corrente operacional (contato 3) | max. 2 A (desligamento 2.3...2.7 A) |
---|---|
Tensão operacional | 24 V DC (EN 61131-2) |
Consumo de corrente | max. 35 mA |
Corrente total | max. 10 A |
Capacitância da Carga | max. 1470 µF |
Saída de diagnóstico | ativado alto, max. carga 25 mA, M23 - PINO 18 |
Unidade proteção | Curto-circuito, sobrecarga (comutação PNP) |
Tensão de alimentação máxima exigida portas | min. 20 A |
Tipo de conexão | Rosca (M12×1 mm) |
Proteção | IP65, IP67, IP68 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Caixa | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Descrição
Descrição funcional | A corrente total de todas as portas M12 são monitoradas através do 0 V (pino 3), e são desligadas em caso de sobre corrente ou curto-circuito (resete automático). Tensão de operação permanece a mesma. Em caso de fallha, o sinal de DIAGNÓSTICO para o CLP ( |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879063531 |
eClass | 27279219 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |