Você também pode se interessar
Entradas/saídas digitais
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Cabo de alimentação, Push Pull, max. 12 A
M12, 5 polos, A-coded
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Cabo de alimentação, Push Pull, max. 12 A
M12, 5 polos, A-coded
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
Entrada
Alimentação do sensor US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 fêmea) protegido contra curto-circuito e sobrecarga |
---|---|
Tipo | para sensores ou chaves mecânicas de 3fios, PNP |
Conexões
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull |
---|---|
Alimentação do sensor-sistema/atuador | Cabo de alimentação, Push Pull, max. 12 A |
Portas E/S | M12, 5 polos, A-coded |
Dados gerais
Proteção | IP67 |
---|---|
Método de montagem | Montagem 2 furos parafuso |
Faixa de temperatura | 0...+55 °C (temp. de armazenamento -20...+70 °C) |
Dimensões A×L×P | 56.2×63×225 mm |
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
---|---|
Shared Device/Input | sim, para 2 controles |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
MRP | sim |
Endereço | DCP |
Saída
Alimentação atuador UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A |
---|---|
Corrente por saída | max. 2 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga) |
Carga resist. | 10 W |
Parametrização
PIN 4 | Input (port 4...7); Output (port 0...3) |
---|---|
PIN 2 | Input (port 4...7); Output (port 0...3) |
Diagnóstico
Status da comunicação | via LED |
---|---|
Diagnóstico via LED | por módulo e canal |
Diagnóstico via rede | por módulo e canal |
Monitoração - sobtensão | sim |
Monitoração - sem tensão | sim |
Curto-circuito e sobrecarga | sim |
Advertência atuador | por canal via LED e barramento |
Ruptura do cabo | por porta |
Outras | FO - Atenuação/medição de comprimento |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85389099 |
---|---|
EAN | 4048879553179 |
eClass | 27242604 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |