Você também pode se interessar
Conversor MASI67
2× cabo perfilado para M12 (macho)
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
2× cabo perfilado para M12 (macho)
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Layout contatos
PIN 1 | AS-i + (marrom) |
---|---|
PIN 2 | 0 V (azul) |
PIN 3 | AS-i - (azul) |
PIN 4 | +24 V (marrom) |
PIN 5 | n.c. |
Dados gerais
Tensão de isolamento de teste | AS-i/Fonte 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Proteção | IP67 |
Método de montagem | Montagem em trilho DIN (EN 60715) ou fixado com parafusos |
Faixa de temperatura | -20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C) |
Dimensões A×L×P | 90×74×39 mm |
Dados técnicos
Tensão operacional | max. 36 V DC |
---|---|
Corrente total | max. 4 A |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879052139 |
eClass | 27400209 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |