Você também pode se interessar
Distribuiores MASI67
1× em 3× cabos perfilados
1× em 3× cabos perfilados
Dados técnicos
Tensão operacional | max. 36 V DC |
---|---|
Corrente total | max. 8 A |
Dados gerais
Tensão de isolamento de teste | AS-i/Fonte 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Proteção | IP67 |
Método de montagem | Montagem em trilho DIN (EN 60715) ou fixado com parafusos |
Faixa de temperatura | -20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C) |
Dimensões A×L×P | 90×74×26 mm |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879052177 |
eClass | 27400209 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |