Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M8 male 90° / M8 female 0° snap-in
O produto pode diferir da imagem

M8 male 90° / M8 female 0° snap-in

PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 1m
Artigo Nº 7000-88181-6300100
Peso: 0.032 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho 90° – fêmea reto
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 polos
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 88181
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.25 mm²
Isolação do fio PP (br, bl, bk)
Esteira Porta Cabos 10 Mio.
Material (capa) PUR (UL/CSA)
Ø externo 4.1 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C
Identificação do cabo 630
Tipo do cabo 3 (PUR)
Aprovação (cabo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m] 26,40
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 79 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.1 mm
Construção (núcleo) 32× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 3× 0.25 mm²
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
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 90 ±5 A
Ø externo (capa) 4.1 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 2500 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 10 m/s²
Torsão ±180°/m
Número de ciclos de torsão max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão 35 ciclos/minuto
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional max. 50 V AC/60 V DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Tipo de conexão M8 Snap In
Proteção IP65 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) 6.5 mm
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-104 (M8)
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
eClass 27061801
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-88181_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA