Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M8 male 0° / M12 female 90°
O produto pode diferir da imagem

M8 male 0° / M12 female 90°

PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag chain 2m
Artigo Nº 7000-88261-2500200
Produto alternativo:    7000-88261-0500200
Peso: 0.072 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea 90°
M8 – M12, 3 polos
M12, A-coded
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Revestido de zinco fundido
Forma
Forma 88261
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.25 mm²
Isolação do fio PP (br, bl, bk)
Esteira Porta Cabos 10 Mio.
Material (capa) PUR (UL/CSA), welding spark
Ø externo 4.3 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C
Identificação do cabo 250
Tipo do cabo 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Aprovação (cabo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m] 26,40
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 79 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.1 mm
Construção (núcleo) 32× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (isolamento do fio) PP
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 74 ±3 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl
Combinações possíveis 3 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda
Rigidez (capa) 58 ±3 D
Ø externo (capa) 4.3 mm ±5%
Cor (capa) cinza
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 2500 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 10 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Torsão ±360°/m
Número de ciclos de torsão max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão 35 ciclos/minuto
Cor da capa cinza
Dados técnicos
Tensão operacional max. 50 V AC/60 V DC
Tensão de operação (somente listado UL) 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Nº de polos 3
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação M12, A-coded
Display LED não
Tipo de conexão Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M8 (SW9), M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Material de fechamento Revestido de zinco fundido
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Método de montagem inserido, apertado
Material (contato) Liga de cobre
Material (superfície de contato) Au
Material (vedação) FKM
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879122801
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-88261-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-88261-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-88261_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA