Você também pode se interessar
Macho reto – fêmea reto
M8 – M12, 3 polos
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
M8 – M12, 3 polos
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma | 88241 |
---|
Cabos
Identificação do cabo | 210 |
---|---|
Tipo do cabo | 1 (PVC) |
Aprovação (cabo) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Peso do cabo [L/m] | 29,37 |
Material (fio) | Fio de cobre, malha |
Resistor (núcleo) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Fio único Ø (núcleo) | 0.15 mm |
Construção (núcleo) | 14× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5) |
Diâmetro (núcleo) | 3× 0.25 mm² |
AWG | similar a AWG 24 |
Material (isolamento do fio) | PVC |
Propriedade do material (isolamento do fio) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Rigidez (isolamento do fio) | 45 ±5 D |
Ø do fio incluindo a isolação | 1.25 mm ±5% |
Cor/numeração de fios | br, bk, bl |
Combinações possíveis | 3 fios trançados |
Blindagem | não |
Material (capa) | PVC |
Propriedade do material (capa) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Rigidez (capa) | 85 ±5 A |
Ø externo (capa) | 4.5 mm ±5% |
Cor (capa) | cinza |
resistência química | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas |
Tensão nominal | UL 300 V AC |
Tensão de teste | 2000 V AC |
Carga | para DIN VDE 0298-4 |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -5...+80 °C |
Raio de curvatura (fixo) | 5× Ø externo |
Raio de curvatura (móvel) | 10× Ø externo |
No./diâmetro dos fios | 3× 0.25 mm² |
Isolação do fio | PVC (br, bl, bk) |
Cor da capa | cinza |
Material (capa) | PVC (UL/CSA) |
Ø externo | 4.5 mm ±5% |
Raio de curvatura (móvel) | 10× Ø externo |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -5...+80 °C |
Dados técnicos
Tensão operacional | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Tensão de operação (somente listado UL) | max. 30 V AC/DC |
Tensão de surto | 1.5 kV |
Corrente operacional por contato | max. 4 A |
Nº de polos | 3 |
Grupo de Material | IEC 60664-1, category I |
Codificação | M12, A-coded |
Tipo de conexão | Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante |
Prensa-cabo | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Proteção | IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material de fechamento | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Material | PUR |
adequado à conduíte (Ø interno) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Dados gerais
Normas | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Método de montagem | inserido, apertado |
Material (contato) | Liga de cobre |
Material (superfície de contato) | Au |
Material (vedação) | FKM |
Grau de poluição | 3 |
Faixa de temperatura | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879124461 |
eClass | 27279218 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |


* somente para cabos com certificação UL/CSA