Você também pode se interessar
Macho reto – fêmea reto
M8 – M12, 3 polos
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Revestido de zinco fundido
M8 – M12, 3 polos
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Revestido de zinco fundido
Forma
Forma | 88241 |
---|
Cabos
No./diâmetro dos fios | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Isolação do fio | PP (br, bl, bk) |
Esteira Porta Cabos | 10 Mio. |
Material (capa) | PUR (UL/CSA), welding spark |
Ø externo | 4.3 mm ±5% |
Raio de curvatura (móvel) | 10× Ø externo |
Faixa de temperatura (fixa) | -40...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -25...+80 °C |
Identificação do cabo | 050 |
Tipo do cabo | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Aprovação (cabo) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Peso do cabo [L/m] | 26,40 |
Material (fio) | Fio de cobre, malha |
Resistor (núcleo) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Fio único Ø (núcleo) | 0.1 mm |
Construção (núcleo) | 32× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6) |
Diâmetro (núcleo) | 3× 0.25 mm² |
AWG | similar a AWG 24 |
Material (isolamento do fio) | PP |
Propriedade do material (isolamento do fio) | Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo |
Rigidez (isolamento do fio) | 74 ±3 D |
Ø do fio incluindo a isolação | 1.25 mm ±5% |
Cor/numeração de fios | br, bk, bl |
Combinações possíveis | 3 fios trançados |
Blindagem | não |
Material (capa) | PUR |
Propriedade do material (capa) | Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda |
Rigidez (capa) | 58 ±3 D |
Ø externo (capa) | 4.3 mm ±5% |
Cor (capa) | amarelo |
resistência química | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404) |
Tensão nominal | 300 V AC |
Tensão de teste | 2500 V AC |
Carga | para DIN VDE 0298-4 |
Faixa de temperatura (fixa) | -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação) |
Faixa de temperatura (móvel) | -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação) |
Raio de curvatura (fixo) | 5× Ø externo |
Raio de curvatura (móvel) | 10× Ø externo |
Número de ciclos (esteira porta cabos) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) | max. 5 m (horizontal) |
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) | max. 3.3 m/s |
Aceleração (esteira porta cabos) | max. 5 m/s² |
Torsão | ±360°/m |
Número de ciclos de torsão | max. 1 Mio. (25 °C) |
Velocidade de torsão | 35 ciclos/minuto |
Cor da capa | amarelo |
Dados técnicos
Tensão operacional | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Tensão de operação (somente listado UL) | max. 30 V AC/DC |
Tensão de surto | 1.5 kV |
Corrente operacional por contato | max. 4 A |
Nº de polos | 3 |
Grupo de Material | IEC 60664-1, category I |
Codificação | M12, A-coded |
Tipo de conexão | Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante |
Prensa-cabo | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Proteção | IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material | PUR |
adequado à conduíte (Ø interno) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Material de fechamento | Revestido de zinco fundido |
Dados gerais
Normas | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Método de montagem | inserido, apertado |
Material (contato) | Liga de cobre |
Material (superfície de contato) | Au |
Material (vedação) | FKM |
Grau de poluição | 3 |
Faixa de temperatura | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879124485 |
eClass | 27279218 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |


* somente para cabos com certificação UL/CSA