Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus
O produto pode diferir da imagem

M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus

PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 7.5m
Artigo Nº 7000-14051-8500750
Peso: 0.421 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

PROFIBUS
Macho reto
M12, 2 polos
B-coded
blindado
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 14051
Cabos
No./diâmetro dos fios 1× 2× 0.25 mm²
Isolação do fio PE (rd, gn)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Material (capa) PVC (UL)
Ø externo 7.8 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 12× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -25...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel) -20...+50 °C
Identificação do cabo 850
Peso do cabo [L/m] 75,90
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 68 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.13 mm
Construção (núcleo) 19× 0.13 mm
Diâmetro (núcleo) 1× 2× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (isolamento do fio) PE
Ø do fio incluindo a isolação 2.55 mm ±5%
Cor/numeração de fios rt, gn
Blindagem sim
min. 70%
Material (capa) PVC
Ø externo (capa) 7.8 mm ±5%
Cor (capa) violeta
Tensão nominal 30 V AC
Tensão de teste 1.5 kV
Faixa de temperatura (fixa) -25...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel) -20...+50 °C
Raio de curvatura (fixo) 7.5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 12× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Cor da capa violeta
Dados técnicos
Tensão operacional max. 60 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação B-coded
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) sem
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
EAN 4048879457965
eClass 27061801
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-14051_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA
PROFIBUS