Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 female 90° with cable RPP
O produto pode diferir da imagem

M12 female 90° with cable RPP

PVC 3x0.75 gy 1,5m
Artigo Nº 7000-13701-2160150
Peso: 0.098 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea 90°
M12, 3 polos
2× LED (PNP)
Prot. inv. polaridade
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 13701
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.75 mm²
Isolação do fio PVC (bk num, gnye)
Material (capa) PVC
Ø externo 5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+70 °C
Identificação do cabo 216
Tipo do cabo 1 (PVC)
Aprovação (cabo) CE conform
Peso do cabo [L/m] 63,80
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.2 mm
Construção (núcleo) 24× 0.2 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo) 3× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 18
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 43 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.8 mm ±5%
Cor/numeração de fios bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis 3 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa) 80 ±5 A
Ø externo (capa) 5.9 mm ±5%
Cor (capa) cinza
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal 300/500 V AC
Tensão de teste 3000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+70 °C
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Cor da capa cinza
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V DC ±15%
Tensão de surto 0.8 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Codificação A-coded
Display LED LED (verm/verde)
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) 10
Dados gerais
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879462020
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13701-2160150_1679-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* somente para cabos com certificação UL/CSA