Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 female 0° with cable DeviceNet
O produto pode diferir da imagem

M12 female 0° with cable DeviceNet

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 17m
Artigo Nº 7000-13225-8031700
Peso: 0.992 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

DeviceNet, CANopen
Fêmea reto
M12, 5 polos
A-coded
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 13225
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição 3
Comprimento da decapagem (capa) 20 mm
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Material (vedação) FKM
Cabos
No./diâmetro dos fios 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Isolação do fio PE (rd, bk), (bl, wh)
Material (capa) PUR (UL/CSA)
Ø externo 6.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -30...+70 °C
Identificação do cabo 803
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso do cabo [L/m] 63,12
Material (fio) Fio de cobre, banhado a estanho
Resistor (núcleo) max. 78 Ω/km (par de dados), max. 54 Ω/km (par de energia); (20 °C)
Diâmetro (núcleo) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 24 (0.25 mm²); similar a AWG 22 (0.34 mm²)
Ø do fio incluindo a isolação 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Cor/numeração de fios wh, bl (par de dados); bk, rd (power pair)
Blindagem sim
min. 65%
Material (capa) PUR
Ø externo (capa) 6.9 mm ±5%
Cor (capa) violeta
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Resistência térmica retardante chamas
Tensão nominal 300 V
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -30...+70 °C
Raio de curvatura (fixo) 6× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Cor da capa violeta
Dados técnicos
Tensão operacional max. 60 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação A-coded
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) sem
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879375092
eClass 27061801
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-13225_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA
DeviceNet
CANopen