Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 Y-DISTRIBUTOR / M12 FEMALE 0°
O produto pode diferir da imagem

M12 Y-DISTRIBUTOR / M12 FEMALE 0°

PVC 3X0.34 black UL/CSA 7m
Artigo Nº 7000-40701-6130700
Peso: 0.529 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Conector Y M12 – M12, 4/3 polos
Macho reto – fêmeas reto
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 40701
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12)
Método de montagem inserido, apertado
Grau de poluição 3
Material (contato) Liga de cobre
Material (superfície de contato) Au
Material (vedação) FKM
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.34 mm²
Isolação do fio PVC (br, bl, bk)
Material (capa) PVC (UL/CSA)
Ø externo 4.6 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Identificação do cabo 613
Tipo do cabo 1 (PVC)
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso do cabo [L/m] 34,10
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 60 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 19× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
AWG similar a AWG 22
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 45 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl
Combinações possíveis 3 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa) 85 ±5 A
Ø externo (capa) 4.6 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal UL 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional max. 250 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) 30 V AC/DC
Tensão de surto 2.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Nº de polos 4/3 polos
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação A-coded
Display LED não
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
EAN 4048879447232
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
  • Download Arquivos de desenhos 7000-40701_stp_x_c.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA