Você também pode se interessar
Macho 90°
M12, 5 polos
blindado
A-coded
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
M12, 5 polos
blindado
A-coded
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma | 13161 |
---|
Cabos
Número do cabo | 348 |
---|---|
No./diâmetro dos fios | 5× 0.34 mm² |
Isolação do fio | PVC (br, wh, bl, bk, gnye) |
Cor da capa | cinza |
Material (capa) | PVC |
Ø externo | 5.9 mm ±5% |
Raio de curvatura (fixo) | 10× Ø externo |
Raio de curvatura (móvel) | 15× Ø externo |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -5...+70 °C |
Blindagem | sim |
Cor (capa) | cinza |
Aprovação (cabo) | CE conform |
Dados técnicos
Tensão operacional | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensão de operação (somente listado UL) | max. 30 V AC/DC |
Corrente operacional por contato | max. 4 A |
Tensão de surto | 1.5 kV |
Grupo de Material | IEC 60664-1, category I |
Codificação | A-coded |
Tipo de conexão | Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante |
Prensa-cabo | M12 (SW13) |
Proteção | IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material de fechamento | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Material | PUR |
Dados gerais
Normas | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Material (contato) | Liga de cobre |
Material (superfície de contato) | Au |
Grau de poluição | 3 |
Faixa de temperatura | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879200523 |
eClass | 27279218 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |

* somente para cabos com certificação UL/CSA