Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.
O produto pode diferir da imagem

M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.

5-pol. max.0,75mm² 6-8mm
Artigo Nº 7000-12761-0000000
Peso: 0.024 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto
M12, 5 polos
Terminais de parafuso
Faixa de vedação (Ø cabo): 6...8 mm
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 12761
Dados técnicos
Tensão operacional max. 60 V
Tensão de surto 0.8 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
Grupo de Material III
Secção do cabo max. 0.75 mm²
Faixa de vedação (Ø cabo) 6...8 mm
Categoria de sobre tensão II
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW18)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Dados gerais
Grau de poluição 3
Dimensões A×L×P 60×20×20 mm
Material (Encapsul.) PA
Faixa de temperatura -40...+85 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879201636
eClass 27279221
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12761-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12761-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-12761_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 7000-12761-0000000_ina_x_01.pdf
cURus