Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
O produto pode diferir da imagem

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PVC 5X0.34 shielded GRAY, 50m
Artigo Nº 7000-13221-3485000
Peso: 2.866 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea reto
M12, 5 polos
blindado
com cabo
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 13221
Cabos
Número do cabo 348
No./diâmetro dos fios 5× 0.34 mm²
Isolação do fio PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
Cor da capa cinza
Material (capa) PVC
Ø externo 5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+70 °C
Blindagem sim
Cor (capa) cinza
Aprovação (cabo) CE conform
Dados técnicos
Tensão operacional max. 60 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação A-coded
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) sem
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
EAN 4048879199858
eClass 27279218
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-13221_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA