Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MODL. VARIO  insert for coupling housing type B
O produto pode diferir da imagem

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

8/6 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artigo Nº MVT1820-092406062
Peso: 0.036 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Modlink Vario
Aço inoxidável 1.4404 (V4A)
com desligamento
AD8
Forma
Forma MVT1820-092406062
Dados técnicos
Barreira com
Proteção IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material Aço inoxidável 1.4404 (V4A)
Dados gerais
Diâmetro ext Ø 8 mm
O-ring FPM
Faixa de pressão 0...16 bar
Faixa de temperatura -20...+120 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 73269098
EAN 4048879574242
eClass 27260702
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos MVT1820-092406062_stp_x_a.zip