MODLIGHT50/70 MAGNET BASE WITH M12 8-POLE
Side cable entry
Artigo Nº | 4000-75070-0000921 |
Peso: | 0.381 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
Magnet base
with M12 flange plug connector (8-pole)
with M12 flange plug connector (8-pole)
Dados tecnicos
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Aluminium |
Mechanical data | Mounting data
Height | 35 mm |
---|---|
Width | 70 mm |
Depth | 70 mm |
Dados de conexão
Connection type 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Coding | A |
No. of poles | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | FE |
Connection type 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Coding | A |
No. of poles | 8 |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27371235 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC001154 |
Classificação fiscal | 85319000 |
GTIN | 4048879031080 |
Quantidade por embalagem | 1 |