MODLINK MSDD DATA INSERT
2×RJ45
Artigo Nº | 4000-68000-1200000 |
Peso: | 0.067 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
RJ45; RJ45
2× RJ45, 8-pole metal, CAT5e (female/female)
2× RJ45, 8-pole metal, CAT5e (female/female)
Conectar Produto
Cabos de dadosMostrar todos
Dados tecnicos
Mechanical data | Mounting data
Height | 88 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Depth | 21 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. | -10 °C |
---|---|
Storage temperature max. | 60 °C |
Shielding plate
Connection information | Threaded hole M4 |
---|---|
Tightening torque | 0,9 Nm |
RJ45
Operating voltage AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Operating voltage DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Current operating max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Family type Back side | RJ45 |
Cable category min. | Cat5e |
Looking techniques | Snap-in connector |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Classificação fiscal | 85366990 |
GTIN | 4048879037624 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Grounding Material ----