MODLINK MSDD DATA INSERT
1xSUB-D25 + 1xSUB-D9 cut-out
Artigo Nº | 4000-68000-5000000 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
Blind plate
1xSUB-D25 + 1xSUB-D9 cut-out
Pre-cutted blind plates for data interfaces. By means of Gender Changers individual configurations are possible. Allows easy retrofitting.
1xSUB-D25 + 1xSUB-D9 cut-out
Pre-cutted blind plates for data interfaces. By means of Gender Changers individual configurations are possible. Allows easy retrofitting.
Dados tecnicos
Device protection
Shielded | yes |
---|
Mechanical data | Mounting data
Height | 88 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Depth | 40 mm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Classificação fiscal | 85389099 |
GTIN | 4048879037198 |
Quantidade por embalagem | 1 |