Connection | Faston 2.8×0.8 mm |
---|---|
Housing | Latão, cromado |
LED Ø | 10 mm |
Front panel hole diameter Ø | 14 mm |
Dimensions H×W×D | 16×16×45 mm |
Temperature range | -30...+75 °C |
Operating voltage | 24 V DC ±15% |
---|---|
Current consumption | aprox. 15 mA |
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Classificação fiscal | 85318070 |
---|---|
EAN | 4048879041065 |
eClass | 27261590 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 10 |