Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SCREW PLUG M12 METAL  996049
O produto pode diferir da imagem

SCREW PLUG M12 METAL

Artigo Nº 996049
Peso: 0.01 kg
País de origem:  DE

Descrição

Screw plug M12×1 mm
Metal, hex, 1 piece

Installation | Connection
Tightening torque 0,6 Nm
Mounting set M12 x 1
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Brass
Mechanical data | Mounting data
Mounting method inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -100 °C
Operating temperature max. 205 °C

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111102
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032
Classificação fiscal 74153300
GTIN 4048879058780
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Construction files: DXF 996049_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 996049_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)