MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Distributor AS-I and extern power, 3 potentials
Artigo Nº | 55607 |
Peso: | 0.08 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
5 ports, universal
3 potentials
without plug terminals
3 potentials
without plug terminals



Dados tecnicos
Technical Data
Operating voltage | max. 36 V DC |
---|---|
Current per connection | max. 8 A |
Total current | max. 12 A |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Test isolation voltage | AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1) |
Protection | IP20 |
Connection | Screw terminal: single wire (0.2...2.5 mm²), stranded wire (0.2...1.5 mm²) |
Dimensions H×W×D | 43×25×142 mm |
Product article number of manufacturer | 55607 |
---|
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Classificação fiscal | 85366990 |
EAN | 4048879050487 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Plug-In Terminal ----