POTENTIAL TERMINAL BLOCK YE BLUE YE BLUE
Artigo Nº | 56080 |
Peso: | 0.079 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
Potential terminal block
yellow/blue/yellow/blue
yellow/blue/yellow/blue



Dados tecnicos
Technical Data
Operating voltage | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Total current | max. 10 A |
General data
Temperature range | 0...+55 °C (storage temperature -40...+85 °C) |
---|---|
Protection | IP20 |
Connection | Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Dimensions H×W×D | 70×56×32.5 mm |
Product article number of manufacturer | 56080 |
---|
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Classificação fiscal | 85369010 |
EAN | 4048879049443 |
Quantidade por embalagem | 1 |