Emparro ACCU 2412
maintenance-free battery module 24V/12,0Ah
Artigo Nº | 89553 |
Peso: | 9.4 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
24 V DC
12 Ah
12 Ah
Dados tecnicos
Electrical data
Electric charge quantity max. | 12 Ah |
---|
Electrical data | Supply
Operating voltage DC | 24 V |
---|
Mechanical data | Mounting data
Suitable for mounting type | 4 hole screw mounting |
---|---|
Height | 115 mm |
Width | 240,5 mm |
Depth | 159 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -15 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 50 °C |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Classificação fiscal | 85072080 |
GTIN | 4048879694117 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Current Supply ----
-
Gorjeta
---- Uninteruptible Power Supply ----