Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SV-2 X SUB D 25ST-KL  FOR SIGNAL TRANSFER  54164
O produto pode diferir da imagem

SV-2 X SUB D 25ST-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Artigo Nº 54164
Produto alternativo:    54032
Peso: 0.212 kg
País de origem:  CZ
 Comparar produto

Descrição

Male connector
25-pole
Screw terminals

Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Locking of ports Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
Operating current per bit max. 2 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 75×90×66 mm
Article No. 54164

Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879026161
eClass 27143424
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Certificate of conformity UKCA 54164_10-06.18_uk_z_a.pdf
  • Download Information: EU declaration of conformity 54164_10-06.18_ce_z_d.pdf
  • Download Information: MTTF Report 54164_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf