SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Diode combination, 240 VDC, 50 W
Artigo Nº | 26130 |
Peso: | 0.017 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
24 V DC
Z-Diode
For other configurations and voltages, please inquire.
Z-Diode
For other configurations and voltages, please inquire.




Dados tecnicos
Technical Data
Input voltage | 0...240 V DC |
---|---|
max. power (W) | 50 W (VA) |
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 20×43×12 mm |
Appropriate contactors
universal |
Product article number of manufacturer | 26130 |
---|
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Classificação fiscal | 85363010 |
EAN | 4048879018258 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Screwdriver ----