Adaptor M8 male / M8 female A-cod.
4-pol. / 3-pol., conf. 1,3,4
Artigo Nº | 7000-88501-0000000 |
Peso: | 0.01 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
Adapter
Male - female
M8 – M8, 4/3-pole
Male - female
M8 – M8, 4/3-pole
Dados tecnicos
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. | 50 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 50 V |
Operating voltage AC max. (UL-listed) | 30 V |
Operating voltage DC max. (UL-listed) | 30 V |
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
Rated insulation voltage | 800 V |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Classificação fiscal | 85366990 |
GTIN | 4048879118545 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Torque Wrench ----