POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 5 POLE
24+E male to 4 x 7/8'' 5-pole female
Artigo Nº | 27681 |
Peso: | 0.635 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
Industry male plug 24+PE
to 4× 7/8" UNF female
5-pole
to 4× 7/8" UNF female
5-pole

Dados tecnicos
Technical Data
Operating voltage | 50 V AC/120 V DC (SELV) |
---|---|
Operating current per contact | max. 9 A |
Locking of ports | 2-hand fixing (2 clamps) |
Protection | IP67 inserted and tightened (EN 60529) |
Housing | Aluminum die-cast (powder-coated) |
General data
Temperature range | -30...+85 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 165×70×100 mm |
Product article number of manufacturer | 27681 |
---|
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142601 |
ECLASS-7.0 | 27142601 |
ECLASS-8.0 | 27142601 |
ECLASS-9.0 | 27142601 |
ECLASS-10.1 | 27142601 |
ECLASS-11.1 | 27142606 |
ECLASS-12.0 | 27142606 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Classificação fiscal | 85369010 |
EAN | 4048879063449 |
Quantidade por embalagem | 1 |