Bus terminating plug M12 male B-cod.
Profibus
Artigo Nº | 7000-14041-0000000 |
Peso: | 0.01 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
PROFIBUS
Terminating resistor
Male
M12, 4-pole
B-coded
Terminating resistor
Male
M12, 4-pole
B-coded
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
Operating voltage DC max. (UL-listed) | 30 V |
Current operating per contact max. | 4 A |
Installation | Pin assignment
Coding | B |
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
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Classificação fiscal | 85331000 |
GTIN | 4048879198592 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Connection Cable ----
---- Data Line ----