Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MB CAP ULTRA BUFFER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MB CAP ULTRA BUFFER MODULE

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A for max. 1A/170S
Artigo Nº 85469
Produto alternativo:    85415
Peso: 2.1 kg
 Comparar produto
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
Approvals
General data
Standards EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Mounting method DIN-rail mountable TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -20...+60 °C)
Efficiency 90%
Output
Output voltage 25.5...19 V DC ±2%
Buffer time 3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
Output current max. 40 A (+60 °C)
Input
Input voltage 21.6...26.4 V DC
Inrush current max. 36.5 A
Loading time typ. 140 s; max. 300 s
Input current 40 A
Dados comerciais
Classificação fiscal 85322900
EAN 4048879404990
eClass 27049190
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Approval: UL Listed CA 85469_E200364_NMTR7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approval: UL Listed US 85469_E200364-NMTR_UL_Z_B.PDF
  • Download Construction files: DXF 85469_DXF_X_A.ZIP
  • Download Construction files: P8 85469_P8_2_20.ZIP
  • Download Construction files: STP 85469_STP_X_A.ZIP
  • Download Document: Installation guide 85469_INA_2_12.PDF
  • Download Document: User manual 85467_HDB_X_14.ZIP
  • Download Information: EU declaration of conformity 85469_4996-04.16_CE_Z_B.PDF
  • Download Information: MTBF Report 85469_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_B.PDF