Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
O produto pode diferir da imagem

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Artigo Nº 86110
Produto alternativo:    6686110
Peso: 32 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Single-phase - Control and Isolation Transformers
4000 VA
Isolation class T 40/B
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Long-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 9×14 mm
Fixing centers a×b×c 200×174×9 mm
Dimensions H×W×D 206×198×250 mm
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 4000 VA
Input
Input voltage 219 V;230 V;242 V
Inrush current 337 A (230 V AC)
Short-circuit current 807.5 A (230 V AC)
Input current 18 A (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Dados comerciais
Classificação fiscal 85043200
EAN 4048879078795
eClass 27031302
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 86110_E207805-E182075_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 86110_136-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 86110_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 86110_E207805-E182075_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 86110_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 86110_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 86110_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
Approvals
Approvals